text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF70612VEX24H

Description:  AL FIT 7IN 6X12W VEN EXPAND X 24R

UPC: 626490762893

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 6 inches x 12 inches width ventilated horizontal expanding cross 24 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici