text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF636LHX12

Description:  AL.36INWX6IND HX 12INRAD

UPC: 626490751743

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 36 inches width ladder horizontal cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici