Catalog No. : AUF63606SRT48H
Description: AL FIT 6IN 36X6W SOL RED. T 48R
UPC: 626490755536
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en U, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces x 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
48 inches radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
36 x 6 in |
|
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
152.4 mm |
|
Inner radius |
1219.2 mm |
|
Material |
Aluminium |