text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF61812VRT24

Description:  AL FIT 6IN 18X12W VEN RED. T 24R

UPC: 626490737082

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 18 inches x 12 inches width ventilated horizontal reducing tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici