text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF61809VRT24H

Description:  AL FIT 6IN 18X9W VEN RED. T 24R

UPC: 626490736733

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 18 inches x 9 inches width ventilated horizontal reducing tee 24 inches radius with hardware
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here