text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF606VHT24

Description:  AL.VTD. 6INWX6IND HT 24INRAD

UPC: 626490715011

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Tee for cable tray

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici