text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF60636LET48

Description:  AL FIT 6IN 6X36W LAD EXPAND T 48R

UPC: 626490718258

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 6 inches x 36 inches width ladder horizontal expanding tee 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici