text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF60618SEX24H

Description:  AL FIT 6IN 6X18W SOL EXPAND X 24R

UPC: 626490717022

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 6 inches side rail height 6 inches x 18 inches width solid trough horizontal expanding cross 24 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici