text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF536LVO9012H

Description:  AL.36INWX5IND OV-90 12INRAD SSHDW

UPC: 626490706248

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 36 inches width ladder vertical outside bend 90 degree 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici