text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF53018SHRR

Description:  AL FIT 5IN 30X18W SOL RIGHT REDUC.

UPC: 626490704039

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 30 inches x 18 inches width solid trough horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici