text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF52430SEX48

Description:  AL FIT 5IN 24X30W SOL EXPAND X 48R

UPC: 626490698130

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 24 inches x 30 inches width solid trough horizontal expanding cross 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici