text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF518SVO6012H

Description:  AL FIT 5IN 18W SOL VO 60D12R

UPC: 626490688360

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 18 inches width solid trough vertical outside bend 60 degree 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici