text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF51236VEX12

Description:  AL FIT 5IN 12X36W VEN EXPAND X 12R

UPC: 626490685796

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 12 inches x 36 inches width ventilated horizontal expanding cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici