text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF509VVO6012

Description:  AL FIT 5IN 9W VEN VO 60D12R

UPC: 626490676312

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 5 inches side rail height 9 inches width ventilated vertical outside bend 60 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here