text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF436LVI6036H

Description:  AL.36INWX4IND IV-60 36INRAD SSHDW

UPC: 626490659681

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 36 inches width ladder vertical inside bend 60 degree 36 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici