text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF43024LHLRH

Description:  AL.4IND 30IN-24IN LR SSHDW

UPC: 626490658042

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 30 inches x 24 inches width ladder horizontal left reducer with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici