text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF424VVI3024

Description:  AL FIT 4IN 24W VEN VI 30D24R

UPC: 626490649576

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 24 inches width ventilated vertical inside bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici