text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF418VHX12

Description:  AL FIT 4IN 18W VEN HOR. X 12R

UPC: 626490642959

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 18 inches width ventilated horizontal cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici