text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF40930LET36

Description:  AL FIT 4IN 9X30W LAD EXPAND T 36R

UPC: 626490632110

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 4 inches side rail height 9 inches x 30 inches width ladder horizontal expanding tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici