text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW318SNCVO4512

Description:  AL 1PC COV 3IN 18W SOL VO 45D12R

UPC: 785055036258

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece solid non-flanged cover 3-5/8 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici