text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW218SNCVO9036

Description:  AL 1PC COV 2IN 18W SOL VO 90D36R

UPC: 785055032625

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece solid non-flanged cover 2 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici