text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW218SNCVO3012

Description:  AL 1PC COV 2IN 18W SOL VO 30D12R

UPC: 785055032489

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece solid non-flanged cover 2 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici