text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW12SFCVI6012

Description:  AL 1PC COV IN 12W SOL VI 60D12R

UPC: 785055030225

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece solid flanged cover 12 inches width vertical inside bend 60 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici