text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF624SHB4548

Description:  AL 1PC FIT 6IN 24W SOL HB 45D48R

UPC: 785055025818

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece fitting 6 inches side rail height 24 inches width solid trough horizontal bend 45 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici