text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF318SHB3048

Description:  AL 1PC FIT 3IN 18W SOL HB 30D48R

UPC: 785055018094

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece fitting 3-5/8 inches side rail height 18 inches width solid trough horizontal bend 30 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici