text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF206SVO6024

Description:  ALUM. 6INW 2IND OV-60 24INRAD SLD.

UPC: 785055008866

Made or assembled in Canada.

Aluminum one-piece fitting 2 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical outside bend 60 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici