text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTW04WAVH

Description:  AL CHAN. ACC 4W WRAP AROUND ADJ SS

UPC: 785055965060

Made or assembled in Canada.

Aluminum channel tray 4 inches width wraparound vertical adjustable splice plate with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici