text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW709SNCVO6036

Description:  AL COV 7IN 9W SOL NON-FL VO 60D36R

UPC: 626490525405

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 7 inches side rail height 9 inches width vertical outside bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici