text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW530SNCVO4524

Description:  30IN WIDE OV45 SLD. CVR 24IN RAD

UPC: 626490520042

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 5 inches side rail height 30 inches width vertical outside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici