text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW524SNCVO4524

Description:  AL COV 5IN 24W SOL NON-FL VO 45D24R

UPC: 626490519718

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 5 inches side rail height 24 inches width vertical outside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici