text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW2418VFCHRR

Description:  AL COV 24X18W VEN FLANGED RR

UPC: 626490946286

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style 24 inches side rail height 18 inches width ventilated flanged cover horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici