text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF736SVO9048H

Description:  AL FIT 7IN 36W SOL VO 90D48R

UPC: 626490488663

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 36 inches width solid trough vertical outside bend 90 degree 48 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici