text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF730LVI6048

Description:  AL FIT 7IN 30W LAD VI 60D48R

UPC: 626490480094

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 30 inches width ladder vertical inside bend 60 degree 48 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here