text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF73036SET12H

Description:  AL FIT 7IN 30X36W SOL EXPAND T 12R

UPC: 626490485242

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 30 inches x 36 inches width solid trough horizontal expanding tee 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 36 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici