text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF712VHB6012H

Description:  AL FIT 7IN 12W VEN HOR. BEND 60D12R

UPC: 626490461321

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 12 inches width ventilated horizontal bend 60 degree 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici