text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF70924SEX48

Description:  AL FIT 7IN 9X24W SOL EXPAND X 48R

UPC: 626490456655

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 9 inches x 24 inches width solid through horizontal expanding cross 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici