text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF70912VET12

Description:  AL FIT 7IN 9X12W VEN EXPAND T 12R

UPC: 626490455719

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 9 inches x 12 inches width ventilated horizontal expanding tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici