text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF70612LET48

Description:  AL FIT 7IN 6X12W LAD EXPAND T 48R

UPC: 626490448216

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 7 inches side rail height 6 inches x 12 inches width ladder horizontal expanding tee 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici