text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF63009SRT36H

Description:  AL FIT 6IN 30X9W SOL RED. T 36R

UPC: 626490428447

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 30 inches x 9 inches width solid trough horizontal reducing tee 36 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Tee for cable tray

Special Features

36 inches radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

30 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici