text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF624VVO6012

Description:  AL FIT 6IN 24W VEN VO 60D12R

UPC: 626490420793

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 24 inches width ventilated vertical outside bend 60 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here