text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF62409LHSRH

Description:  AL FIT 6IN 24X9W LAD STR REDUCER

UPC: 626490421363

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 24 inches x 9 inches width ladder horizontal straight reducer with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici