text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF61824SEX12

Description:  AL FIT 6IN 18X24W SOL EXPAND X 12R

UPC: 626490415270

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 18 inches x 24 inches width solid through horizontal expanding cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici