text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF612SVO3036H

Description:  AL FIT 6IN 12W SOL VO 30D36R

UPC: 626490405202

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 12 inches width solid trough vertical outside bend 30 degree 36 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici