text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF606VHT12H

Description:  AL FIT 6IN 6W VEN HOR. T 12R

UPC: 626490391451

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 6 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal tee 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici