text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF51806LRT24H

Description:  AL.5IND 18IN-6IN RT 24INRAD SSHDW

UPC: 626490358614

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 5 inches side rail height 18 inches x 6 inches width ladder horizontal reducing tee 24 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici