text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF509VVO6036

Description:  AL FIT 5IN 9W VEN VO 60D36R

UPC: 626490344044

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 5 inches side rail height 9 inches width ventilated vertical outside bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici