text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF442LHB9036

Description:  AL 4IN 42W LAD HB 90D 36R

UPC: 753554082571

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici