text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF436SVI6048

Description:  AL FIT 4IN 36W SOL VI 60D48R

UPC: 626490321946

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 36 inches width solid trough vertical inside bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici