text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF430VCS36

Description:  AL FIT 4IN 30W VEN CABLE SUPP 36R

UPC: 626490315808

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 30 inches width ventilated cable support H-style fitting 36 inches radius
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here