text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF418LCS48

Description:  AL FIT 4IN 18W LAD CABLE SUPP 48R

UPC: 626490299146

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 18 inches width ladder cable support H-style fitting 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 48 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici